Systemfastsättning för Flat-PLS

Art. nr.: SV 9674152

För inbyggnad av samlingsskenehållare.

Art. nr.:
SV 9674152
Utförande
för inbyggnad i det bakre området i mitten (185 mm)
Användningsområden
För inbyggnad av samlingsskenehållare
Material
Rostfritt stål
Poltal
3-polig
185 mm
Passar för samlingsskenesystemet
Flat-PLS 60
Passar för
Skåptyp: TS 8
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
2,116 kg
Bruttovikt
2,315 kg
Tullvarukod
73182900
EAN
4028177626539
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Systemfastsättning, för samlingsskenehållare, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), 185 mm skencentrumavstånd, för TS bakre sektionen
Datablad
Allmän teknisk information