Montagechassi 23 x 64 mm för VX, VX SE

Art. nr.: VX 8100740

För variabel och individuell inre utbyggnad av skåpstommen på den inre montagenivån.

Art. nr.:
VX 8100740
Produktbeskrivning
För variabel och individuell inre utbyggnad av skåpstommen på den inre montagenivån. Montage längs med skåpramen. Kan tack vare extra montagehållare användas även till redan inbyggda montageplåtar och förberedas för individuell kapning.
Fördelar
Systemhålning på alla fyra sidor
Med hål upptill och nedtill för korgmuttrar för fastsättning av egna komponenter med metriska skruvar
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
2 montagechassin
4 montagefästen
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter
I VX på den inre montagenivån på skåpprofil VX
I VX SE på vertikal skåpprofil i kombination med adapterskena VX
Mellan två chassin under varandra på ett inre montageplan
null
Passar för
Skåptyp: VX
VX SE
Bredd/djup: 400 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
1 kg
Bruttovikt
1,006 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177924505
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
VX Punched section, without mounting flange 23 x 64mm, for WD: 400 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Load brochure
Manual