För montage av ISV utbyggnadsmoduler i VX skåp.
- Art. nr.:
- SV 9666922
- Produktbeskrivning
- För montage av ISV utbyggnadsmoduler i skåp.
- Material
- Fäste till montagestomme Stålplåt, förzinkad
Beröringsskydd: Stålplåt, lackerad
Beröringsskydd, på sidan: PVC - Leveransens omfattning
- Fäste till montagestomme
Beröringsskydd
Inkl. fastsättningsmaterial - Modell
- Breddenheter (BE) á 250 mm: 4
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 12 - Passar till art. nr.
- 9666.926
- 9666.966
- Passar för
- Skåptyp: VX
Bredd: 1.100 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 400 mm
600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 9,5 kg
- Bruttovikt
- 9,92 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177923263
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- ISV Inbyggnadssats för VX, 4 BE (1000 mm), 12 HE (1800 mm), BxH: 1100x2000 mm
- Dokumentation
- Manual