Djupnivåfötter för inbyggnadssats ISV

Art. nr.: SV 9666732

För fastsättning av inbyggnadssatser ISV i skåpet.

Art. nr.:
SV 9666732
Produktbeskrivning
För fastsättning av inbyggnadssatser i skåpet.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar till art. nr.
9666.902
9666.912
9666.922
9666.932
Passar för
Skåptyp: VX
Djup: = 400 mm
= 500 mm
= 600 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
3,04 kg
Bruttovikt
3,04 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
12,3 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177923256
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
VX Depth stay (ISV), (depth 400/500/600 mm),