Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
- Art. nr.:
- SV 9673404
- Produktbeskrivning
- Montagevinkeln kan fästas på TS-ramen, på sidogavelmodulen eller mellan en ramprofil och en hjälpkonstruktion. Förborrade monteringshål gör det möjligt att skjuta avskärmningar i apparatutrymmen.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- For compartment depth
- 400 mm
- Längd
- 352 mm
- Dimension
- Längd: 352 mm
- Förpackningsenhet
- 8 st.
- Nettovikt
- 2,24 kg
- Bruttovikt
- 2,34 kg
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177707412
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Mounting bracket, L: 352 mm, for compartment divider