Sidogavelmoduler för funktionsutrymme för VX

Art. nr.: SV 9683008

Skiljevägg för fastsättning av delmontageplåtar och avskärmningar i apparatutrymmen.

Art. nr.:
SV 9683008
Utförande
För systemuppbyggnad för samlingsskenor i bakre planet
Produktbeskrivning
Skiljevägg för fastsättning av delmontageplåtar och avskärmningar i apparatutrymmen.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 1.881 mm
Djup: 738 mm
Passar för
Höjd: = 2.000 mm
Djup: = 800 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
34 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177936515
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Compartment side panel, HD: 1881x738 mm, for VX (HD: 2000x800 mm)
Dokumentation
Manual