Skiljevägg för fastsättning av delmontageplåtar och avskärmningar i apparatutrymmen.
- Art. nr.:
- SV 9683016
- Utförande
- För systemuppbyggnad med samlingsskenor i tak och på botten
- Produktbeskrivning
- Skiljevägg för fastsättning av delmontageplåtar och avskärmningar i apparatutrymmen.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 1.731 mm
Djup: 538 mm - Passar för
- Höjd: = 2.000 mm
Djup: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 23 kg
- Bruttovikt
- 24 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177936508
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Compartment side panel, HD: 1731x538 mm, for VX (HD: 2000x600 mm)
- Dokumentation
- Manual