Skiljevägg för fastsättning av delmontageplåtar och avskärmningar i apparatutrymmen.
- Art. nr.:
- SV 9683038
- Utförande
- För systemuppbyggnad med samlingsskenor i tak och på botten
- Produktbeskrivning
- Skiljevägg för fastsättning av delmontageplåtar och avskärmningar i apparatutrymmen.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Höjd: 1.931 mm
Djup: 738 mm - Passar för
- Höjd: = 2.200 mm
Djup: = 800 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 32,5 kg
- Bruttovikt
- 34,5 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177936478
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Compartment side panel, HD: 1931x738 mm, for VX (HD: 2200x800 mm)
- Godkännanden
- Lloyds Register
- Dokumentation
- Manual