Samlingsskenehållare för frånskiljarlist

Artikelnummer: SV 9674.415

Samlingsskenehållare för frånskiljarlistens fördelarsamlingsskenesystem.

Artikelnummer:
SV 9674.415
Produktbeskrivning
Samlingsskenehållare för frånskiljarlistens fördelarsamlingsskenesystem.
Material
Duroplastisk polyester
Leveransens omfattning
Inkl. fästvinklar och skruvar
Passar för samlingsskenor
Flatkopparskenor
Passar för samlingsskenor
Bredd: 50
Höjd: 10 mm
Poltal
3-polig
4-polig
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,1 kg
Bruttovikt
1,124 kg
Tullvarukod
85469010
EAN
4028177613447
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Samlingsskenehållare, för samlingsskenor BH: 50x10 mm (frånskiljarlist)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information