Fördelarsamlingsskena för frånskiljarlist

Artikelnummer: SV 9674.406

För montage i frånskiljarlisten, passar till huvudsamlingsskensystemen Maxi-PLS och Flat-PLS.

Artikelnummer:
SV 9674.406
Produktbeskrivning
Fördelarsamlingsskenan passar till huvudsamlingsskenesystemen Maxi-PLS och Flat-PLS och monteras i frånskiljarlisten.
Material
E-Cu
Längd
1 632,5 mm
Passar för
Höjd: = 2.000 mm
Tvärsnittsarea
60 mm x 10 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
8,72 kg
Bruttovikt
8,8 kg
Kopparandel (kg/st)
8,72
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177613768
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Fördelarsamlingsskenor E-Cu, BH: 60x10 mm L: 1632,5 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Datablad
Allmän teknisk information