- Art. nr.:
- SV 9674485
- Produktbeskrivning
- För borrningsfri anslutning av anslutningsvinkeln till fördelarsamlingsskenesystemet på frånskiljarlisten.
- Material
- E-Cu
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för samlingsskenor
- Bredd: 50, 60 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,94 kg
- Bruttovikt
- 2,055 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 1,76
- Tullvarukod
- 74198090
- EAN
- 4028177613553
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV Anslutningsplint, för fördelarsamlingsskena, för samlingskenor B: 50/60 mm (frånskiljarlist)