Fördelarsamlingsskena PLS 1600

Artikelnummer: SV 9675.242

Artikelnummer:
SV 9675.242
Utförande
För fördelarsamlingsskenesystem i apparatutrymmet (Indoor)
Produktbeskrivning
Förberedda för anslutning av T-förbindningssatser.
Material
E-Cu
Längd
1 950 mm
Passar för
Kan även användas som vertikal samlingsskena för PE/PEN/N.
Passar för
Höjd: = 2.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
15,74 kg
Bruttovikt
15,74 kg
Kopparandel (kg/st)
15,74
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177576018
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV Fördelarsamlingsskenor E-Cu, L: 1950 mm PLS 1600
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Datablad
Allmän teknisk information