Vinkelförbindning för Flat-PLS

Artikelnummer: SV 9675.882

För förbindning av horisontella Flat-PLS samlingsskenesystem i tak-/golvområdet och vertikala Flat-PLS samlingsskenesystem.

Artikelnummer:
SV 9675.882
Användningsområden
För förbindning av horisontella Flat-PLS samlingsskenesystem i tak-/golvområdet och vertikala Flat-PLS samlingsskenesystem.
For number of bars per conductor
4
4
2
Passar för samlingsskenesystemet
Flat-PLS 60
Passar för
Skåptyp: TS 8
Djup: = 600 mm
= 800 mm
Passar för samlingsskenor
Bredd: 40, 100, 80
Höjd: 10, 10 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,1 kg
Bruttovikt
3,2 kg
Kopparandel (kg/st)
2,77
Tullvarukod
74198090
EAN
4028177626379
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Datablad
Allmän teknisk information