- Art. nr.:
- SV 9675883
- Användningsområden
- För förbindning av horisontella Flat-PLS samlingsskenesystem i tak-/golvområdet och vertikala Flat-PLS samlingsskenesystem.
- For number of bars per conductor
- 4
3
- Passar för samlingsskenesystemet
- Flat-PLS 60
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
Djup: = 600 mm
= 800 mm
- Passar för samlingsskenor
- Bredd: 60, 50
Höjd: 10 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,9 kg
- Bruttovikt
- 5,3 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 4,37
- Tullvarukod
- 74198090
- EAN
- 4028177626386
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613