Vinkelförbindningssats

Artikelnummer: SV 9675.897

För förbindning av horisontella Flat-PLS samlingsskenesystem i det bakre området med vertikala Flat-PLS samlingsskenesystem.

Artikelnummer:
SV 9675.897
Användningsområden
För förbindning av horisontella Flat-PLS samlingsskenesystem i det bakre området med vertikala Flat-PLS samlingsskenesystem.
For number of bars per conductor
3
4
Passar för användning med samlingsskenor
N
Passar för samlingsskenesystemet
Flat-PLS 100
Passar för
Djup: = 800 mm
Passar för samlingsskenor
Bredd: 80, 100
Höjd: 10 mm
Förpackningsenhet
1 sats
Kopparandel (kg/st)
16,65
Tullvarukod
74198090
EAN
4028177626447
ECLASS 8.0
27400613
Datablad
Allmän teknisk information