Beröringsskydd för apparatskåp med NH-säkringslastfrånskiljarlister

Art. nr.: SV 9674.920

Petskydd till avgångsfält med NH-säkringslastfrånskiljarlister.

Art. nr.:
SV 9674.920
Produktbeskrivning
Petskydd (IP 2X) på avgångsfält med NH-säkringslastbrytarlister och Maxi-PLS/Flat-PLS-samlingsskenesystem i apparatskåpets bakre område.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Täcksats, 2-delad (upptill)
Täcksats, 2-delad (nedtill)
Inkl. fastsättningsmaterial
Usable width for Maxi-PLS
1 100 mm
Usable width for Flat-PLS
900 mm
Observera:
Den angivna inbyggnadsbredden för Maxi-PLS gäller endast i kombination med de överbyggbara samlingsskenehållarna 9649.160/9659.160
Passar för
Skåptyp: TS
Bredd: = 1.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
8,8 kg
Bruttovikt
9 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177701564
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivning
SV Beröringsskydd, för frånskiljarlist, för TS (B: 1200 mm
Dokumentation
Manual
Datablad
Allmän teknisk information
Teknik i detalj