Maxi-PLS samlingsskena E-Cu för system Maxi-PLS 45 S

Artikelnummer: SV 9640.286

Mått: 45 × 45 mm, tvärsnittsarea: 974 mm²

Artikelnummer:
SV 9640.286
Produktbeskrivning
För påbyggnad av kabelanslutningssystem.
Material
E-Cu
Tvärsnittsarea
974 mm²
Längd
999 mm
Observera:
Individuellt kapningsbar
Passar för
Bredd: = 1.000 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
8,62 kg
Bruttovikt
8,83 kg
Kopparandel (kg/st)
8,83
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177569324
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV Maxi-PLS samlingsskenehållare, E-Cu, L: 999 mm Maxi-PLS 1600
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information
Teknik i detalj