Ri4Power – systemlösningar Samlingsskenesystem Flat-PLS Systemuppbyggnad med flatkopparskenor i takområdet eller bakre planet. Samlingsskenesystem Flat-PLS Anslutningsteknik Flat-PLS Tillval för alla alternativ på samlingsskenesystem Flat-PLS. Till produkten Samlingsskenesystem Flat-PLS Samlingsskenor E-Cu Mått från 12 × 5 till 120 × 10 mm. Till produkten Samlingsskenesystem Flat-PLS Samlingsskenehållare för genomföring för samlingsskenor (takområde) För genomföring av samlingsskenesystem i taket. Till produkten Samlingsskenesystem Flat-PLS Samlingsskenehållare för ihopbyggnad av samlingsskenor (takområde) För ihopbyggnad av samlingsskenesystem i taket från skåp till skåp. Till produkten Samlingsskenesystem Flat-PLS Samlingsskenehållare för genomföring för samlingsskenor (bakre plan) För genomföring av samlingsskenesystem i skåpets bakre del. Till produkten Samlingsskenesystem Flat-PLS Samlingsskenehållare för ihopbyggnad av samlingsskenor (bakre plan) För ihopbyggnad av samlingsskenesystem i den bakre delen från skåp till skåp. Till produkten Samlingsskenesystem Flat-PLS Samlingsskenehållare för fördelarsamlingsskenesystem För uppbyggnad av vertikala fördelarsamlingsskenesystem. För samlingsskena på 30 × 5 och 30 × 10 mm. Till produkten Samlingsskenesystem Flat-PLS Ändtäckkåpa för samlingsskenehållare För beröringsskyddad övertäckning av samlingsskenors ändar. Till produkten Samlingsskenesystem Flat-PLS Samlingsskenehållare Flat-PLS För utbyggnad av samlingsskenesystem av flatkopparskenor. Till produkten Samlingsskenesystem Flat-PLS Samlingsskenehållare för stabilisatorskena För utbyggnad av samlingsskenesystem av flatkopparskenor med ökad kortslutningshållfasthet. Till produkten Samlingsskenesystem Flat-PLS Distansstycke Vid användning av samlingsskenor med mindre bredd ska distansstycken användas för att jämna ut skillnaderna i bredd mellan hållarens kammare. Till produkten Samlingsskenesystem Flat-PLS Fyllnadsstycken För tillslutning av tomma skenplatser i samlingsskenehållaren. Till produkten Samlingsskenesystem Flat-PLS Ljusbågsats, klass A för VX För uppfyllande av ljusbågsklass A. Till produkten Samlingsskenesystem Flat-PLS Ljusbågsats, klass B för VX För uppfyllande av ljusbågsklass B. Till produkten