Samlingsskenesystem Flat-PLS Samlingsskenor E-Cu Mått från 12 × 5 till 120 × 10 mm. Samlingsskenor E-Cu Samlingsskena E-Cu, perforerad Till produkten Samlingsskenor E-Cu Samlingsskena E-Cu, perforerad, förtennad Till produkten Samlingsskenor E-Cu Kopparrulle för Maxi-PLS samlingsskenor och flatkopparskenor För Maxi-PLS och flatkopparskenor, kan användas som universellt distansstycke. Till produkten Samlingsskenor E-Cu Samlingsskena E-Cu, förtennad Till produkten Samlingsskenor E-Cu Samlingsskenor E-Cu Längd: 2400 mm/skena. Till produkten Samlingsskenor E-Cu Täckprofil För fullständig isolering av samlingsskenorna, individuellt avkapningsbar. Till produkten Samlingsskenor E-Cu Stödisolatorer För samlingsskenesystem med valfritt centrumavstånd samt montage av isolerade PE- eller PEN-skenor. Till produkten Samlingsskenor E-Cu Samlingsskenor CUPONAL Kopparklädda samlingsskenor i aluminium. Till produkten Samlingsskenor E-Cu Insatsmuttrar M12 Räfflade muttrar för hål i samlingsskenor. Till produkten Samlingsskenor E-Cu Längsförbindningssats E-Cu För enkel serieförbindning av Maxi-PLS samlingsskenor. Till produkten Samlingsskenor E-Cu Skenförbindningssats För borrningsfri förbindning av samlingsskenor. Till produkten Samlingsskenor E-Cu Längsförbindning För borrningsfri förbindning av Flat-PLS samlingsskenesystem. Till produkten Samlingsskenor E-Cu Längsförbindningssats E-Cu för ihopbyggnad av samlingsskenor För sammankoppling av ett huvud-/samlingsskenesystem från skåp till skåp. Till produkten Samlingsskenor E-Cu Längsförbindning, förtennad för ihopbyggnad av samlingsskenor För sammankoppling av ett huvud-/samlingsskenesystem från skåp till skåp. Till produkten Samlingsskenor E-Cu PE/PEN-samlingsskena E-Cu, förtennad Med integrerad hålning. Till produkten