- Art. nr.:
- SV 9676704
- Produktbeskrivning
- För anslutning av kabelskor till en fördelarsamlingsskena av flatkoppar. Lämplig för 10 mm skentjocklek.
- Material
- Anslutningsplåt: E-Cu, förnicklad
Samlingsskeneklo: Rostfritt stål
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial (utan skruvar)
- Montagekrav
- Den nödvändiga skruvlängden måste väljas med hänsyn till samlingsskenebredden B, dvs. längd = B + fastsättningsmått. Skruvar ingår inte i leveransen.
- Samlingsskeneklo med tryckmutter M10
- Dimension
- Gänga: M16
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,659 kg
- Bruttovikt
- 0,66 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,49
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177625761
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613