Strömfördelning

Samlingsskenesystem

RiLine-samlingsskenesystem för individuella kopplings- och styrningsanläggningar upp till 2 100 A. Komplettlösningar för växelströms- eller likströmstillämpningar.

Samlingsskenesystem

Samlingsskensystem RiLineX upp till 800 A

3-polig, montering utan verktyg, kortslutningssäker upp till 65 kA, helt beröringsskyddad och med standardflatkopparskenor för användning i hela världen.

Samlingsskenesystem

Samlingsskenesystem RiLine60 till 800 A resp. 1 600 A

Centrumavstånd 60 mm, 3- och 4-polig, beröringsskydd runtom, för användning i hela världen.

Samlingsskenesystem

Samlingsskenesystem Ri4Power 185 mm upp till 2 100 A

Centrumavstånd 185 mm, 3-polig, beröringsskydd runt om, flera användningsmöjligheter med anslutnings- och CB-adapter samt NH-säkringslastbrytare i listutförande eller NH-lastfrånskiljarlister.

Samlingsskenesystem

Samlingsskensystem RiLine Compact upp till 125 A

3-polig, enkel och verktygsfri inkoppling av komponenter, heltäckande beröringsskydd.

Samlingsskenesystem

Samlingsskenesystem Mini-PLS – upp till 250 A

Centrumavstånd 40 mm, 3-polig, platssparande låsmekanism, monterbart fäste, beröringsskydd runtom.