RiLineX basplatta
Komplett basplatta inkl. samlingsskenor. Längden anpassad till våra olika skåpbredder. Fullständigt beröringsskydd upp till IP 2XB, uppgraderingsbar till IP 4X. Kan monteras vertikalt, horisontellt och i tak med integrerad kabeldragning baktill. För spänningar upp till 1 000 V AC och 1 500 V DC. Godkänd kortslutningssäkerhet upp till 65 kA. IEC- och UL-godkännande.