RiLineX Circuit-breaker component adaptor

Artikelnummer: RX 9360.503

CB component adaptors for the RiLineX busbar platform in widths 81 to 140 mm. For mounting moulded-case circuit-breakers (MCCBs). Products are available in two variants: An "Easy-Fix" variant for user-friendly external mounting of switches from all standard manufacturers, and a "Universal" variant with U nuts for maximum flexibility.

RiLineX board

RiLineX basic module

Artikelnummer:
RX 9360.503
Utförande
Easy Fix
Fördelar
Direct mounting of moulded-case circuit-breakers (MCCBs) on the board
Tool-free changeover of the cable outlet
Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Färg
RAL 9005
RAL 35745
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 2XB
Märkström max.
160 A
Märkström (UL)
125 A
Märkstötspänning Uimp
12 kV
Rated voltage
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V
Rated impulse withstand current
80 mA
Överspänningskategori
4
Nedsmutsningsgrad
3
Poltal
3-polig
Kabelutgång
uppe
Anslutningstyp (elektrisk)
Tunnelklämma
Passar för samlingsskenesystemet
RiLineX
RiLine60
Frekvens för grundtonssvängning
50...60 Hz
Luftfuktighet (ej kondenserande)
10...90 %
Passar för samlingsskenor
15 × 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Driftstemperatur
-25 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Dimension
Bredd: 81 mm
Höjd: 252 mm
Djup: 63 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Produktbeskrivning
RX CB component adaptor 160 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the top, W: 81 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Övrig information
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information