- Art. nr.:
- RX 9360635
- Utförande
- universal
- Fördelar
- Direkt montering av kompakt effektbrytare MCCB på basplattan
- Snap-on montage upp till 250 A och enkel inställning av samlingsskenans tjocklek 5/10 mm
- Snabbt och enkelt förmontage av standard effektbrytare utanför apparatskåpet
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
- Färg
- RAL 9005
RAL 35745
- Leveransens omfattning
- Inkl. 3 täckprofiler för anslutningsutrymme, 2 tvärstag och fastsättningsmaterial
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 2XB
- Märkstötspänning Uimp
- 12 kV
- Märkspänning
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V
- Överspänningskategori
- 4
- Nedsmutsningsgrad
- 3
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
- 29 x 10 mm
- Poltal
- 3-polig
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Skruv M10
- Passar för tillverkare (typ)
- Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
- Passar för samlingsskenesystemet
- RiLineX
- RiLine60
- Frekvens för grundtonssvängning
- 50...60 Hz
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...90 %
- Passar för samlingsskenor
- 15 × 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Driftstemperatur
- -25 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Dimension
- Bredd: 145 mm
Höjd: 325,8 mm
Djup: 76,4 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,52 kg
- Bruttovikt
- 4,722 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 2,64
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177997066
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeskrivning
-
RX CB-apparatadapter 630 A, 3-polig, utförande: Universal Fix, B: 140 mm