RiLineX täckprofil för anslutningsutrymme för RiLineX NH-säkringslastfrånskiljare storlek 3, kan användas för placering på montageplåtar och samlingsskenor.
- Art. nr.:
- RX 9365533
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94 - Färg
- RAL 9005
- Passar till art. nr.
- 9362310
- 9362315
- 9362350
- 9363310
- 9363315
- Dimension
- Bredd: 250 mm
Höjd: 60 mm
Djup: 89,6 mm - Brandbelastning
- 3,694 MJ/m²
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,506 kg
- Bruttovikt
- 0,508 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 3,42
- Tullvarukod
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Produktbeskrivning
- RX täckprofil för anslutningsutrymme för NH-säkringslastfrånskiljare stl. 3
- Dokumentation
- Quick guide