RiLineX bärskena för apparatadapter

Art. nr.: RX 9365725

RiLineX DIN-skenor för apparatadapter med bredden 54 mm för 60 mm samlingsskensystem. För montage av påbyggnadsutrustning med snäppfäste på apparatadaptrar och apparathållare.

Art. nr.:
RX 9365725
Utförande
med låsklämma
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Färg
RAL 9005
RAL 35745
Passar till art. nr.
9360740
9360760
9360780
Dimension
Bredd: 54 mm
Höjd: 10 mm
Förpackningsenhet
8 st.
Nettovikt
0,08 kg
Bruttovikt
0,107 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
0,53
Tullvarukod
39269097
ETIM 9
EC001285
Produktbeskrivning
RX bärskena med låsklämma, B: 54 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Quick guide