RiLineX DIN-skenor för apparatadapter med bredden 54 mm för 60 mm samlingsskensystem. Utan glidskydd på sidan. För montage av påbyggnadsutrustning med snäppfäste på apparatadaptrar och apparathållare.
- Art. nr.:
- RX 9365745
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94 - Färg
- RAL 9005
- Passar till art. nr.
- 9360740
- 9360760
- 9360780
- Dimension
- Bredd: 54 mm
Höjd: 10 mm - Förpackningsenhet
- 8 st.
- Nettovikt
- 0,072 kg
- Bruttovikt
- 0,096 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 0,48
- Tullvarukod
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Produktbeskrivning
- RX bärskena B: 54 mm
- Dokumentation
- Quick guide