Utbyggnadsblock för apparatadapter

Art. nr.: RX 9365750

RiLineX utbyggnadsblock, bredd 45 mm för förlängning av apparatadaptern med 60 mm för samlingsskensystem.

Art. nr.:
RX 9365750
Material
Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94
Färg
RAL 9005
Passar till art. nr.
9360710
9360720
9360730
9360705
Dimension
Bredd: 45 mm
Höjd: 60 mm
Förpackningsenhet
8 st.
Nettovikt
0,232 kg
Bruttovikt
0,247 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
1,59
Tullvarukod
39269097
ETIM 9
EC002270
Produktbeskrivning
RX utbyggnadsblock för apparatadapter B: 45 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Quick guide