RiLineX utbyggnadsblock, bredd 54 mm för förlängning av apparatadaptern med 60 mm för samlingsskensystem.
- Art. nr.:
- RX 9365751
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94 - Färg
- RAL 9005
- Passar till art. nr.
- 9360740
- 9360760
- 9360780
- 9360707
- Dimension
- Bredd: 54 mm
Höjd: 60 mm - Förpackningsenhet
- 8 st.
- Nettovikt
- 0,248 kg
- Bruttovikt
- 0,279 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1,69
- Tullvarukod
- 39269097
- ETIM 9
- EC002270
- Produktbeskrivning
- RX utbyggnadsblock för apparatadapter B: 54 mm
- Dokumentation
- Quick guide