- Artikelnummer:
- SV SESVCU120X10
- Produktbeskrivning
- Enligt DIN EN 13 601 Längd: 4000 mm/skena
- Material
- E-Cu F30
- Längd
- 4 000 mm
- Tvärsnittsarea
- 120 mm x 10 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 41,944 kg
- Bruttovikt
- 42,8 kg
- Tullvarukod
- 74071000
- ECLASS 8.0
- 27370303