OM-adapter med anslutningsledningar

Artikelnummer: SV 9340.770

Artikelnummer:
SV 9340.770
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
Chassin: RAL 7035
Anslutningsledningar (AWG)
AWG 10
Märkström max.
32 A
Märkspänning
690 V, 3~
Elektriska värden UL(SCCR)
30 kA – 600 V, säkring klass K5 max 60 A, JDDZ/7
50 kA – 600 V, säkring klass K5 max 35 A, JDDZ/7
65 kA – 600 V, säkring klass J max 30 A, JDDZ/7
65 kA – 600 V, säkring klass K5 max 30 A, JDDZ/7
50 kA – 480 V, Combination Motor Controller max 27 A, NHJH/7
65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max 32 A, NHJH/7
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Längd på anslutningskabel
165 mm
Typ av profilskena
null
Observera:
Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
Poltal
3-polig
PinBlock
Ja
bärramsstöd
Ja
Dimension
Bredd: 45 mm
Höjd: 272 mm
Profilskenor, antal/höjd
1 / 10 mm
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Bärram (B × H)
45 mm x 237 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,28 kg
Bruttovikt
0,32 kg
Kopparandel (kg/st)
0,077
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177684560
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV OM-adapter, 32 A, 690 V, 3-polig, anslutningskabel AWG 10, BH: 45x272 mm bärarm, PinBlock, profilskenor TS 45D
Godkännanden
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information
Diagram över kortslutningshållfasthet
Teknik i detalj