- Art. nr.:
- SV 9340.910
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- Chassin: RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Kontakt med anslutningsmöjlighet för 3 huvudkontakter (1,5–4 mm²)
- Märkström max.
- 25 A
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Typ av profilskena
- Support frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
- Poltal
- 3-polig
- Connector outlet
- Kontakt med anslutningsmöjlighet för 3 huvudkontakter (1,5–4 mm²)
- Dimension
- Bredd: 45 mm
Höjd: 208 mm
- Anslutning av rundledare
- 1,5 ‐ 4 mm²
- Profilskenor, antal/höjd
- 2 / 10 mm
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 5, 10 mm
- Bärram (B × H)
- 45 mm x 170 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,201 kg
- Bruttovikt
- 0,289 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,025
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177555464
- ETIM 9
- EC001531
- ETIM 8
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
-
SV OM-adapter, 25 A, 690 V, 3-polig, med instickbar ledningsutgång, BH: 45x208 mm bärarm, profilskenor TS 45D, TS 45D-V