OM-adapter med instickbar ledningsutgång

Artikelnummer: SV 9340.930

Artikelnummer:
SV 9340.930
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
Chassin: RAL 7035
Leveransens omfattning
Kontakt med anslutningsmöjlighet för 3 huvudkontakter (1,5–4 mm²)
Märkström max.
25 A
Märkspänning
690 V, 3~
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Typ av profilskena
TS 55D
TS 55D-V
Poltal
3-polig
Connector outlet
Kontakt med anslutningsmöjlighet för 3 huvudkontakter (1,5–4 mm²)
Dimension
Bredd: 55 mm
Höjd: 208 mm
Anslutning av rundledare
1,5 ‐ 4 mm²
Profilskenor, antal/höjd
2 / 10 mm
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Bärram (B × H)
55 mm x 170 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,3 kg
Bruttovikt
0,332 kg
Kopparandel (kg/st)
0,025
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177555471
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV OM-adapter, 25 A, 690 V, 3-polig, med instickbar ledningsutgång, BH: 55x208 mm bärarm, profilskenor TS 55D, TS 55D-V
Godkännanden
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information
Teknik i detalj