- Artikelnummer:
- SV 9340.860
- Produktbeskrivning
- Förkonfektionerade anslutningsledningar för individuell anslutning av apparatadaptrar, monteras på OM-apparatadaptern med fjäderanslutningar.
- Material
- Isolation-PVC
Temperaturbeständig upp till 105 °C
Trådändarna är ultraljudspressade i båda ändar.
- AWG
- AWG|12 = 3,31|mm² ≙ 4|mm²
- Observera:
- AWG = American Wire Gauges
- Dimension
- Längd: 140 mm
- Förpackningsenhet
- 15 st.
- Nettovikt
- 0,075 kg
- Bruttovikt
- 0,085 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,003
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177502710
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeskrivning
-
SV Kabelset, AWG 12, L: 140 mm