Kabelset för OM-adapter med fjäderanslutning

Artikelnummer: SV 9340.870

E-Nummer: E2272140

Förkontakterade anslutningsledningar för individuell anslutning av apparatadaptrar.

Artikelnummer:
SV 9340.870
Produktbeskrivning
Förkonfektionerade anslutningsledningar för individuell anslutning av apparatadaptrar, monteras på OM-apparatadaptern med fjäderanslutningar.
Material
Isolation-PVC
Temperaturbeständig upp till 105 °C
Trådändarna är ultraljudspressade i båda ändar.
AWG
AWG|10 = 5,26|mm² ≙ 6|mm²
Observera:
AWG = American Wire Gauges
Dimension
Längd: 140 mm
Förpackningsenhet
15 st.
Nettovikt
0,12 kg
Bruttovikt
0,13 kg
Kopparandel (kg/st)
0,006
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177502727
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Produktbeskrivning
SV Kabelset, AWG 10, L: 140 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information