Förkontakterade anslutningsledningar för individuell anslutning av apparatadaptrar.
- Artikelnummer:
- SV 9340880
- Produktbeskrivning
- Förkonfektionerade anslutningsledningar för individuell anslutning av apparatadaptrar, monteras på OM-apparatadaptern med fjäderanslutningar.
- Material
- Isolation-PVC
Temperaturbeständig upp till 105 °C
Trådändarna är ultraljudspressade i båda ändar. - Observera:
- AWG = American Wire Gauges
- AWG
- AWG|8 = 8,37|mm² ≙ 10|mm²
- Dimension
- Längd: 140 mm
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Nettovikt
- 0,06 kg
- Bruttovikt
- 0,088 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,009
- Tullvarukod
- 85444290
- EAN
- 4028177502734
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeskrivning
- SV Kabelset, AWG 8, L: 140 mm
- Dokumentation
- Safety instructions