Kabelset för OM-adapter med fjäderanslutning

Art. nr.: SV 9340890

E-Nummer: E2272142

Förkontakterade anslutningsledningar för individuell anslutning av apparatadaptrar.

Art. nr.:
SV 9340890
Produktbeskrivning
Förkonfektionerade anslutningsledningar för individuell anslutning av apparatadaptrar, monteras på OM-apparatadaptern med fjäderanslutningar.
Material
Isolation-PVC
Temperaturbeständig upp till 105 °C
Trådändarna är ultraljudspressade i båda ändar.
AWG
AWG|6 = 13,3|mm² ≙ 16|mm²
Observera:
AWG = American Wire Gauges
Dimension
Längd: 140 mm
Förpackningsenhet
6 st.
Nettovikt
0,12 kg
Bruttovikt
0,128 kg
Kopparandel (kg/st)
0,014
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177502741
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Produktbeskrivning
SV Kabelset, AWG 6, L: 140 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information