OM-apparatadapter utan kontaktssystem

Art. nr.: SV 9340.300

För montage av brytare med extern strömförsörjning.

Art. nr.:
SV 9340.300
Produktbeskrivning
För montage av brytare med extern strömförsörjning.
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
Chassin: RAL 7035
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Typ av profilskena
without support frame, 2 x TS 45D
Poltal
3-polig
Dimension
Bredd: 45 mm
Höjd: 208 mm
Profilskenor, antal/höjd
2 / 10 mm
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,153 kg
Bruttovikt
0,202 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177673816
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivning
SV OM-apparatadapter, BH: 45x208 mm profilskenor 2xTS 45D, utan kontaktsystem
Godkännanden
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Datablad
Allmän teknisk information
Teknik i detalj