Denna artikel utgår: 31 jan. 2018
- Artikelnummer:
- SV 9346.450
- Användningsområden
- För ombyggnad av NH-lister till tunnelklämma för rundledare.
- Material
- Mässinggjutgods
- Ytbehandling
- Förnicklad
- Anslutning av rundledare
- 300 mm²
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,42 kg
- Bruttovikt
- 0,447 kg
- Tullvarukod
- 85389099
- EAN
- 4028177631809
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivning
- SV Tunnelklämma, för NH-säkringslastfrånskiljarlister, stl. 1-3 (SV 9346XXX), anslutning rundledartvärsnitt 35-300 mm