Samlingsskeneklämma för NH-säkringslastfrånskiljarlister

Artikelnummer: SV 9346.440

För NH-frånskiljare strl. 00 till 3, för borrningsfritt montage av NH-lister på skensystem med 185 mm centrumavstånd.

Artikelnummer:
SV 9346.440
Användningsområden
För borrningsfritt montage av NH-lister på skensystem med 185 mm centrumavstånd.
Passar till art. nr.
9346110
9346210
9346310
9346115
9346215
9346315
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
0,399 kg
Bruttovikt
0,446 kg
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177631793
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivning
SV Samlingsskeneklämma, för NH-säkringslastfrånskiljarlister, stl. 1-3 (SV 9346XXX)
Datablad
Allmän teknisk information