Denna artikel utgår: 31 jan. 2018
- Artikelnummer:
- SV 9346.470
- Användningsområden
- För borrningsfritt montage av NH-lister på skensystem med 185 mm centrumavstånd.
- Passar till art. nr.
- 9346040
- 9346050
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,114 kg
- Bruttovikt
- 0,117 kg
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177665439
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivning
- SV Samlingsskeneklämma, för NH-säkringslastfrånskiljarlister, stl. 00 (SV 9346040/050)