Klo med inpressmutter för NH-säkringslastfrånskiljarlister

Artikelnummer: SV 9676.831

Används tillsammans med skruvförbindningar för mekanisk anslutning av anslutningskomponenter som t.ex. vinkelförbindningar.

Artikelnummer:
SV 9676.831
Produktbeskrivning
För fastsättning av NH-säkringslastfrånskiljarlister strl. 00 på samlingsskenesystem med 185 mm centrumavstånd.
Material
Rostfritt stål
Montagekrav
Det krävs även skruvar M8 (galvaniskt förzinkade, hållfasthet 8.8)
Skruvlängd = Samlingsskenebredd + Fastsättningsmått 20 mm
Passar för samlingsskenesystemet
Flat-PLS
Dimension
Gänga: M8
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
0,06 kg
Bruttovikt
0,086 kg
Tullvarukod
73181692
EAN
4028177697461
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Klo, med inpressmutter M8, (Flat-PLS)
Dokumentation
Manual
Datablad
Allmän teknisk information