Tillbehör RiLine Samlingsskenehållare 1-/2-polig För flatkopparskenor och PLS-samlingsskenor. Samlingsskenehållare 1-/2-polig Samlingsskenehållare 2-polig För tillämpningarna PEN/N/PE och N/PE. Till produkten Samlingsskenehållare 1-/2-polig Samlingsskenehållare 1-polig Till produkten Samlingsskenehållare 1-/2-polig Distansstycke för RiLine samlingsskenehållare (flatskenesystem) För samlingsskenehållare för flatkopparskenor, för anpassning till skendimensionen 12 x 5 och 12 x 10 mm. Till produkten Samlingsskenehållare 1-/2-polig Samlingsskenehållare, kan byggas över För fastsättning av Maxi-PLS samlingsskenor genom iläggning i hållaren, kan byggas över. Till produkten Samlingsskenehållare 1-/2-polig Samlingsskenehållare För samlingsskenesystem 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Till produkten