- Artikelnummer:
- SV XSE20990557HF
- Material
- Högflexibel Cu-ETP-fläta enligt EN13602, klämmor av förtennad koppar, halogenfritt och dubbelisolerat skåp, driftstemperatur max 105 °C
- Längd
- 330 mm
- Märkspänning:
- 1000 V AC
- Märkström
- 415 A
- Cross-sectior (max.)
- 100 mm²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,3 kg
- Bruttovikt
- 2,4 kg
- Tullvarukod
- 85446010
- Datablad
- Data sheets