Uttagslist i aluminiumkanal

Art. nr.: DK 7240260

E-Nummer: E2501377

Uttagslisterna i aluminiumkanalen kan levereras i olika längdvarianter med olika funktionselement, varierande fastsättningsmöjligheter.

Art. nr.:
DK 7240260
Utförande
Utan brytare
Produktbeskrivning
Uttagslisterna kan levereras i olika landsvarianter med olika funktionselement. Särskild vikt har lagts vid en användarvänlig och universell fastsättning: Med en vinkel som kan placeras i fyra positioner har en variabel fastsättningsmöjlighet skapats. Exempelvis kan den 482 mm långa uttagslisten monteras antingen på 19"-profilskenor (482,6 mm), på 19"-montageramen, på skåpsramen eller i väggfördelningsskåpets bakre del. Uttagslister som är längre än 482 mm kan endast monteras på skåpsramen. Utan ytterligare montagetillbehör kan uttagslisten användas på alla profiler med 25 mm måttraster. Detta underlättar urvalet och erbjuder extra flexibilitet och du slipper dessutom lagringsmomentet. Man har även tänkt på kabeldragningen. Vid montage i 19"-profil (482,6 mm) finns det tillräckligt med utrymme för matningen mellan uttagslist och profilskena utan klämrisk. Genom att anordna uttagen i 45°-vinkel kan stickkontakter monteras utan begränsningar.
Material
Aluminiumprofil, natureloxerad
Uttagsinsatser: Polykarbonat
Leveransens omfattning
Uttagslist
2 vinkelprofiler
Inkl. fastsättningsmaterial
Inkl. anslutningskabel, med kontakt, 2 m, H05VV-F3G1,5
Utförande
UPS-rack, anslutningskabel med 10 A IEC-kontakt form E, med G-säkring 10 A
Uttagskontakter
7 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Dimension
Höjd: 44 mm
Djup: 44 mm
Längd: 482,6 mm
Längd på anslutningskabel
2 m
Anslutningskabel (typ)
H05VV-F3G1,5
Fastsättningsmått
452,5 mm
Tolerans för fastsättningsmått
± 25 mm
Märkspänning
250 V AC, 50 Hz
Märkspänning:
250 V AC, 50 Hz
Märkström (max.)
10 A
Anslutningstyp (elektrisk)
IEC 60320: C14
Inbyggnadsmöjligheter
Komponenter med 25 mm-raster
IT-normskåp, bak, i tvärled (om bredden är tillräcklig)
Skåpram
482,6 mm (19")-plan
Observera:
En extra lastström för att förebygga oönskad aktivering till följd av strömtoppar vid tillkoppling rekommenderas vid viss typ av användning
Fastsättningsavstånd variabelt i en spännvidd på 25 mm, måttet hålmitt – hålmitt hos fastsättningsvinkeln anges
Standarder
DIN 49 440-1
Färg på uttag
Röd
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,74 kg
Bruttovikt
0,868 kg
Tullvarukod
85366990
EAN
4028177221215
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivning
DK Uttagslister, CEE 7/3 (typ F), 7-uttag, 250 V, 10 A, LHD: 482,6x44x44 mm, anslutningskabel: 10 A, IEC 320 kontakttyp E, med 10 A G-fuse
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Info sheet
Safety instructions
Datablad
Teknisk systemhandbok