- Artikelnummer:
- DK 7955.510
- Produktbeskrivning
- Robust, kompakt basal strömfördelning för IT-miljö. Tack vare en kompakt PDU kan alla IT-rack enkelt förses med en professionell strömfördelning. För TS IT rack kan montage även ske utan verktyg. Den kompakta formen underlättar montaget.
- Material
- Aluminiumprofil, svarteloxerad
- Dimension
- Bredd: 44 mm
Djup: 62 mm
Längd: 440 mm
- Antal uttag och typ
- 6 x C13 / 1 x C19
- Uttagskontakter
- 6 x GB (Typ G, BS 1363)
- Märkström (max.)
- 13 A
- Inmatningar
- Antal: 1
Faser per inmatning: 1~
- Längd på anslutningskabel
- 3 m
- Anslutningstyp (elektrisk)
- UK
- Driftstemperatur
- 0 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...95 %
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Passar för
- Skåptyp: TS IT: ≤ 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,24 kg
- Bruttovikt
- 1,42 kg
- Tullvarukod
- 85366990
- EAN
- 4028177685024
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivning
-
DK PDU UK, utförande basic, kompakkt basströmfördelning för IT-miljö, BLD: 44x440x62 mm 6xC13, 1xC19, svart, UK, 1~, 13 A, för min H: 800 mm