PDU international, utförande basic

Artikelnummer: DK 7955.133

E-Nummer: E2501349

IT-rack-strömfördelning i flera olika utföranden. Ingång med CEE-kontakt (16 A/32 A) samt C13- och C19-utgångar. Fördelareffekt mellan 3,7 kW och 22 kW.

Artikelnummer:
DK 7955.133
Utförande
PDU Basic
Produktbeskrivning
Robust, kompakt bas-strömfördelning för IT-miljö. Tack vare en kompakt PDU kan alla IT-rack enkelt förses med en professionell strömfördelning. För TS IT rack kan montage även ske utan verktyg. Den kompakta formen underlättar montaget.
Material
Aluminiumprofil, svarteloxerad
Dimension
Bredd: 44 mm
Djup: 62 mm
Längd: 1.365 mm
Antal uttag och typ
24 x C13 / 6 x C19
Uttagskontakter
24 x IEC-uttag C13
6 x IEC-uttag C19
Märkström (max.)
32 A
Inmatningar
Antal: 1
Faser per inmatning: 3~
Längd på anslutningskabel
3 m
Anslutningstyp (elektrisk)
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
6
Direktiv
EMC-direktiv 2014/30/EU
Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
Standarder
EN 60950-1
Driftstemperatur
0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ej kondenserande)
10...95 %
Förvaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Passar för
Skåptyp: TS IT: ≥ 1.800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
5,634 kg
Bruttovikt
5,931 kg
Tullvarukod
85366990
EAN
4028177684959
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivning
DK PDU international, utförande basic, kompakkt basströmfördelning för IT-miljö, BLD: 44x1365x62 mm 24xC13, 6xC19, svart, CEE, 3~, 32 A, för min H: 1800 mm
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok
Visio Shapes