Kontaktlåsning för kontakt C14 och C20

Art. nr.: DK 7979020

E-Nummer: E2506338

Kontaktlåsning C14 och C20 skyddas mot att dras ut av misstag

Art. nr.:
DK 7979020
Utförande
för kontakt C14 och C20
Produktbeskrivning
Med universallåset kan inkopplade IEC 60 320 C14- resp. C20-kontakter spärras så att de inte kan dras ut av misstag. Låset är inställbart och anpassar sig efter de vanligaste kontaktformerna. På så sätt ordnas en säker kontaktanslutning för de flesta anslutningskablar som finns i handeln, oavsett fabrikat.
Material
Plast (PA 12)
Färg
RAL 9005
Förpackningsenhet
20 st.
Nettovikt
0,06 kg
Bruttovikt
0,084 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177947344
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivning
DK connector lock, for locking IEC 60 320 C14/C20 connectors, for PDU/PSM modules with C13/C19 slots, adjustable, RAL 9005