Glidskena VX ESS

Art. nr.: SV 9692050

Art. nr.:
SV 9692050
Produktbeskrivning
null
Material
Stålplåt, 2 mm, förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. hålband
Inkl. fastsättningsmaterial
Längd
313,9 mm
Tillåten belastning (statisk)
120 kg
1 200 N
Passar för
Skåptyp: VX
CS Toptec
Djup: 600 mm
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
3,6 kg
Bruttovikt
3,7 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
9,09 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177045415
ETIM 9
EC002620
Produktbeskrivning
VX ESS glidskena L: 313,9 mm, för skåp D: 600 mm
Dokumentation
Manual