För montage av skjutbatterier.
- Art. nr.:
- SV 9692051
- Material
- Stålplåt, 2 mm, förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. hålband
Inkl. fastsättningsmaterial - Längd
- 513,9 mm
- Tillåten belastning (statisk)
- 120 kg
1 200 N - Passar för
- Skåptyp: VX
CS Toptec
Djup: 800 mm - Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 5,3 kg
- Bruttovikt
- 5,347 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 13,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177045422
- ETIM 9
- EC002620
- Produktbeskrivning
- VX ESS glidskena L: 513,9 mm, för skåp D: 800 mm
- Dokumentation
- Manual